(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| ||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN | Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC | ||
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
Tipo de vástago | Estándar | Recto | Recto | Recto |
Forma de la punta | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R y cono | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R y cono |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) / Lapeado | Ninguno / Lapeado | Recubrimiento de DLC (XCD) | Recubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento de DLC (XCD) |
Placa de montaje | Plato separador | Plato separador | Plato separador | Plato separador |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente