(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras(Forma de la punta:Punta cónica)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento de TiCN

      Punzones Piloto para Fijar en Placas de Separador Normal

        Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento HW

          Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

            Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

              Punzones de piloto para la fijación a lapeado de placas de stripper

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento de TiCN

              Punzones Piloto para Fijar en Placas de Separador Normal

              Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento HW

              Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

              Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

              Punzones de piloto para la fijación a lapeado de placas de stripper

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 10 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
              Forma de la puntaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónica
              MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
              Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoRecubrimiento HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPCLapeado
              Placa de montajePlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separador
              Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras