(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Placa de montaje: Placa perforadora
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat | |
CAD |
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Tipo de vástago | Estándar | Estándar |
Forma de la punta | Consejo R / Punta cónica | Punta cónica |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) |
Tratamiento de superficies | Dicoat | Dicoat |
Placa de montaje | Placa de perforación | Placa de perforación |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente