(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Pilotos Rectos Roscados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | Punzones Pilotos Rectos Roscados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento DLC |
CAD |
|
Días para enviar | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
Tipo de vástago | Recto |
Forma de la punta | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada |
Material | Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Sin base DLC |
Placa de montaje | Placa de perforación |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente