(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones huecos(Jector:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones sin procesar

      Punzones sin procesar para cargas pesadas

        Punzones cónicos roscados

          Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

            Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones sin procesar

            Punzones sin procesar para cargas pesadas

            Punzones cónicos roscados

            Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

            Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKD11
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNinguno
            Tipo de vástagoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco
            JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarRoscado internoCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones huecos