(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo estándar
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 11 Días o más | 11 Días o más |
Golpes de carga pesada | Sí | Sí |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Ninguno | Tipo estándar |
Forma de la punta | A | A |
Material | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Revestimiento RW | Revestimiento RW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Cabeza cónica | Cabeza cónica |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente