(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones de cabeza cónica(Forma de la punta:A)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

      Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

        Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

          Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

            Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

              Punzones cónicos normales

                Punzones de cabeza cónica Recubrimiento de TiCN

                  Punzones de cabeza cónica Recubrimiento HW

                    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

                    Marca

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    Series de productos

                    Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

                    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

                    Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

                    Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

                    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

                    Punzones cónicos normales

                    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento de TiCN

                    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento HW

                    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    Días para enviar 9 Días o más 11 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                    Especificaciones
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • HW
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        Golpes de carga pesada
                        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                        JectorTipo estándarNingunoTipo estándarTipo estándarTipo estándarNingunoNingunoNingunoTipo estándar
                        Forma de la puntaAAAAAAAAA
                        MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
                        Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWRevestimiento RWNingunoWPCRevestimiento RWNingunoTiCNRecubrimiento HWTiCN
                        Forma de vástago (parte de montaje)Cabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónica

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Punzones de cabeza cónica