(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Tratamiento de superficies:WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

      Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

      Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • WPC
      • FLANGE
      • SKH51
      • WPC
      Golpes de carga pesada
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)
      Tratamiento de superficiesWPCWPC
      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines