(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Forma de la punta:Redondo)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

      Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

        Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

          Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

            Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

              Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

                Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

                  Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                    Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                      Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

                      Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

                      Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                      Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

                      Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

                      Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                      Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • HW
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • WPC
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • WPC
                          Golpes de carga pesada
                          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                          JectorTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNinguno
                          Forma de la puntaRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondo
                          MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                          Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HWNingunoRevestimiento RWRecubrimiento HWNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)WPCRevestimiento RWWPC
                          Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines