(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Jector:Tipo estándar)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

      Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

        Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

          Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

            Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

            Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

            Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

            Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

            Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 9 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • TiCN
            • FLANGE
            • SKH51
            • HW
            • FLANGE
            • SKH51
              • FLANGE
              • SKH51
              • WPC
              Golpes de carga pesada
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándar
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)
              Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HWNingunoRevestimiento RWWPC
              Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines