(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones para carga pesada(Forma de la punta:Redondo con dos planos)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada normal

      Punzones para carga pesada Jector

        Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

          Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

            Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

              Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

                  Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

                    Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

                      Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                        Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

                          Punzones para lapeado de cargas pesadas

                            Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                              Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                                Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                                  Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                                    Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                                      Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

                                        Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                                          Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

                                            Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

                                              Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

                                              Marca

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              Series de productos

                                              Punzones para carga pesada normal

                                              Punzones para carga pesada Jector

                                              Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                                              Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

                                              Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

                                              Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                                              Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

                                              Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

                                              Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

                                              Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                                              Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

                                              Punzones para lapeado de cargas pesadas

                                              Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                                              Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                                              Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                                              Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                                              Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                                              Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

                                              Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                                              Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

                                              Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

                                              Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 9 Días o más
                                              Especificaciones
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • HW
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • TiCN
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • HW
                                              • WPC
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • HW
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • TiCN
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • DICOAT
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • DICOAT
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • WPC
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • TiCN
                                                      • FLANGE
                                                      • POWDER HSS
                                                      • WPC
                                                      • FLANGE
                                                      • SKH51
                                                      • POWDER HSS
                                                      • FLANGE
                                                      • SKH51
                                                      • POWDER HSS
                                                      • TiCN
                                                      • FLANGE
                                                      • SKH51
                                                      • POWDER HSS
                                                      Golpes de carga pesada
                                                      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDoble pasoDoble pasoDoble paso
                                                      JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoNinguno
                                                      Forma de la puntaRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planos
                                                      MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                                                      Tratamiento de superficiesNingunoNingunoRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)DicoatDicoatNingunoWPCLapeadoLapeadoRecubrimiento de TiCN (XCN)Revestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWWPCNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW
                                                      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                                                      Cargando…

                                                      1. 1

                                                      Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada