(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones para carga pesada(Tipo de vástago:Doble paso)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

      Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

        Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

          Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

          Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

          Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

          Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 11 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
          Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
            Golpes de carga pesada
            Tipo de vástagoDoble pasoDoble pasoDoble pasoDoble paso
            JectorNingunoNingunoNingunoNinguno
            Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
            MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
            Tratamiento de superficiesRevestimiento RWNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW
            Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándar

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada