(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones para carga pesada(Tipo de vástago:De un solo paso)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada normal

      Punzones para carga pesada Jector

        Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

          Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

            Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

              Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

                Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                  Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

                    Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

                      Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                        Punzones para lapeado de cargas pesadas

                          Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                            Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

                              Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                                Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                                  Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                                    Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                                      Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                                      Marca

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      Series de productos

                                      Punzones para carga pesada normal

                                      Punzones para carga pesada Jector

                                      Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                                      Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

                                      Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

                                      Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

                                      Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                                      Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

                                      Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

                                      Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                                      Punzones para lapeado de cargas pesadas

                                      Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                                      Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

                                      Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                                      Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                                      Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                                      Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                                      Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                                      CAD
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      • 2D / 3D
                                      Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 7 Días o más
                                      Especificaciones
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • HW
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • HW
                                      • WPC
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • HW
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • DICOAT
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • DICOAT
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • WPC
                                      • FLANGE
                                      • POWDER HSS
                                            • FLANGE
                                            • POWDER HSS
                                            • WPC
                                            Golpes de carga pesada
                                            Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                                            JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado
                                            Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                                            MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                                            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HWDicoatDicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)LapeadoNingunoWPCLapeadoRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWWPC
                                            Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                                            Cargando…

                                            1. 1

                                            Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada