(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones con orificio para pasador(Forma de la punta:Oblongo)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con orificios de clavija de localización Jector

      Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

        Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

          Punzones con orificios de clavija de localización

            Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

              Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento  con Dicoat

                  Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

                    Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

                      Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

                        Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

                          Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

                            Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                              Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

                                Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

                                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

                                  Marca

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  Series de productos

                                  Punzones con orificios de clavija de localización Jector

                                  Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

                                  Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

                                  Punzones con orificios de clavija de localización

                                  Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

                                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                                  Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat

                                  Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

                                  Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

                                  Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

                                  Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

                                  Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

                                  Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

                                  Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

                                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

                                  CAD
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  Días para enviar 7 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
                                  Especificaciones
                                  • FLANGE
                                  • SKD11
                                  • FLANGE
                                  • SKD11
                                  • TiCN
                                  • FLANGE
                                  • SKD11
                                  • DICOAT
                                  • FLANGE
                                  • SKD11
                                    • FLANGE
                                    • SKD11
                                    • WPC
                                    • PUNCH&RETAINER SET
                                    • FLANGE
                                    • SKD11
                                    • DICOAT
                                    • FLANGE
                                    • SKD11
                                    • TiCN
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • HW
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • WPC
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • HW
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • DLC
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        • FLANGE
                                        • SKD11
                                        • PUNCH&RETAINER SET
                                        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                                        JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzado
                                        Forma de la puntaOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongo
                                        MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                                        Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)DicoatNingunoRecubrimiento de DLC (XCD)WPCDicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)Revestimiento RWRevestimiento RWRecubrimiento de HWDLC + WPCWPCRecubrimiento de HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPC
                                        Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                                        Cargando…

                                        1. 1

                                        Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador