(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones con orificios de clavija de localización Jector
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con orificios de clavija de localización
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: abrigo RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: abrigo RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN | Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat | Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC | Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC | Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat | Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN | Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización | Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW | Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW | Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC | Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW | Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC | Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW | |||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado |
Forma de la punta | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio | Rectangular con radio |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Dicoat | Ninguno | Recubrimiento de DLC (XCD) | WPC | Dicoat | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Revestimiento RW | Revestimiento RW | Recubrimiento de HW | DLC + WPC | WPC | Recubrimiento de HW | Recubrimiento de DLC (XCD) | DLC + WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente