(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones redondos Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| |
Marca | MISUMI |
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
Golpes de carga pesada | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso |
Jector | Ninguno |
Forma de la punta | A |
Material | Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Sin base DLC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Tapón de brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente