(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones Planos(Material:SKD11 Equivalente)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

      Punzones con rosca interna

        Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

          Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

            Punzones roscados de doble escalón

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

            Punzones con rosca interna

            Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

            Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

            Punzones roscados de doble escalón

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
            Especificaciones
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • WPC
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • BOLT
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • DICOAT
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            • BOLT
            • SKD11
            • POWDER HSS
            Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
            JectorTipo estándarNingunoNingunoNingunoNinguno
            Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
            MaterialSKD11 EquivalenteSKD11 EquivalenteSKD11 EquivalenteSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente
            Tratamiento de superficiesNinguno / WPCNingunoDicoatWPCNinguno
            Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado interno

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones Planos