(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones(Página2)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

      Punzones eyectores - tratamiento WPC®

        Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos

          Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

          Punzones eyectores - tratamiento WPC®

          Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos

          Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 15 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 15 Días o más
          Especificaciones
          • FLANGE
          • POWDER HSS
          • DLC
          • PUNCH&RETAINER SET
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • WPC
          • PUNCH&RETAINER SET
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • PUNCH&RETAINER SET
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • PUNCH&RETAINER SET
          • DLC
          Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNinguno
          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDoble paso
          JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNinguno
          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
          MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
          Tratamiento de superficiesDLC + WPCWPCRevestimiento RWRecubrimiento de DLC (XCD)
          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándar

          Cargando…

          Categorías relacionadas con Punzones