(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con grifo plano con llave
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
· Especificación: Tipo estándar roscado
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano y chavetero -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| |||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN | ||
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
| |
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPC | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con llave plana | Con llave plana | Con llave plana |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente