(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo pasador de gran diámetro
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector: normales y lapeados con pasadores de gran diámetro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado |
CAD |
|
Días para enviar | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
Golpes de carga pesada | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso |
Jector | Tipo de pasador de gran diámetro |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) |
Tratamiento de superficies | Ninguno / Lapeado |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente