(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Tratamiento de superficies:DLC + WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de hombro - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

    • Producto Nuevo

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

    • Producto Nuevo

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

    • Producto Nuevo

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

      Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

        Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de hombro - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

        Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

        Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

        Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

        Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

        Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
        Especificaciones
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • BOLT
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • POWDER HSS
          • DLC
          • PUNCH&RETAINER SET
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • PUNCH&RETAINER SET
          Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
          JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
          MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
          Tratamiento de superficiesDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPCDLC + WPC
          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarLlave planaEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándarEstándar

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones