(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de DLC (XCD))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

    • Producto Nuevo

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

      Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

      • Producto Nuevo

      Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

      • Producto Nuevo

      Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

      • Producto Nuevo

      Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

      • Producto Nuevo

      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

        Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

        Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

        Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

        Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
        Especificaciones
        • FLANGE
        • SKH51
        • DLC
        • PUNCH&RETAINER SET
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • PUNCH&RETAINER SET
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • BOLT
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • PUNCH&RETAINER SET
        • DLC
        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
        JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
        MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
        Tratamiento de superficiesRecubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)
        Forma de vástago (parte de montaje)EstándarLlave planaEstándarEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándar

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones