(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento HW)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de hombro, recubrimiento HW

      Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

          Punzones eyectores - Recubrimiento HW

            Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos

              Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

                  Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

                    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

                      Punzones redondos -HW Coating-

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones de hombro, recubrimiento HW

                      Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

                      Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                      Punzones eyectores - Recubrimiento HW

                      Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos

                      Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                      Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

                      Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

                      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

                      Punzones redondos -HW Coating-

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 10 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • PUNCH&RETAINER SET
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • WPC
                      • FLANGE
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • PUNCH&RETAINER SET
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • WPC
                              Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                              JectorNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNinguno
                              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo
                              MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                              Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HW
                              Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarLlave planaEstándarEstándarLlave planaEstándarRoscado internoCon llave planaTapón de brida

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Punzones