(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de TiCN (XCN))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de hombro - Recubrimiento TiCN

      Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

        Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

          Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

            Punzones rectos - Recubrimiento TiCN

              Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                  Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                    Punzones de hombro: recubrimiento de TiCN de dos pasos

                      Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones de hombro - Recubrimiento TiCN

                      Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

                      Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

                      Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

                      Punzones rectos - Recubrimiento TiCN

                      Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                      Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                      Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                      Punzones de hombro: recubrimiento de TiCN de dos pasos

                      Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • HW
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • BOLT
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • HW
                          Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoRectoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDoble paso
                          JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondoRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                          MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                          Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)
                          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarLlave planaEstándarEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándarEstándarRoscado interno

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Punzones