(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Tratamiento de superficies:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores

      Punzones con hombro

        Golpes de hombro - doble paso

          Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

            Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

              Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

                Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                  Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                    Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                      Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                        Golpes de hombro Quill - doble paso

                          Mini punzones de pluma

                          Marca

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Series de productos

                          Punzones eyectores

                          Punzones con hombro

                          Golpes de hombro - doble paso

                          Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

                          Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

                          Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

                          Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                          Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                          Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                          Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                          Golpes de hombro Quill - doble paso

                          Mini punzones de pluma

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más
                          Especificaciones
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • PUNCH&RETAINER SET
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • HW
                            • FLANGE
                            • SKD11
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • BOLT
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • WPC
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • POWDER HSS
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                            Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo paso
                            JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo de pasador de gran diámetroNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNinguno
                            Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondoRedondo
                            MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)
                            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                            Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarLlave planaEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándarEstándarEstándarEstándar

                            Cargando…

                            1. 1

                            Categorías relacionadas con Punzones