(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro - Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano tipo llave: normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro, recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro - tipo pluma, - normal, lapeado, revestimiento TiCN, revestimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro de vástago plano clave - tratamiento WPC - recubrimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores - tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones rectos - Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: Sí
· Tipo de vástago: Recto
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones rectos para cargas pesadas -recubrimiento de TiCN- consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con vástago plano, normales, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro - Revestimiento DLC-
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro, tipo corto, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro Recubrimiento RW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento de punzones de hombro RW, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento de TiCN de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de Hombro con Lapeado
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - longitud completa configurable, tipo B fijo, normal - tratamiento WPC, reforzado con resorte (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Golpes de hombro Quill - doble paso
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro de doble escalón - Tipo pluma (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano clave - tratamiento WPC - recubrimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los minipunzones (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro -tipo corto·recubrimiento HW- consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro Tipo pluma · Revestimiento RW, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento RW de los punzones de hombro de vástago plano, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de hombro - tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN | Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento | Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC® | Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN | Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC® | Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC | Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW | Punzones de hombro: doble paso, recubrimiento DLC, tratamiento WPC® | |||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 15 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 11 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | Recto | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | Doble paso | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso |
Jector | Tipo estándar | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar | Tipo estándar | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar | Ninguno | Tipo estándar | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Ninguno | Recubrimiento HW | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento HW / Lapeado | Recubrimiento HW / WPC | Lapeado | WPC | DLC + WPC | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento de DLC (XCD) | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) | Revestimiento RW | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento HW | Lapeado | Ninguno / WPC | Ninguno | WPC | Ninguno | Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPC | Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPC | Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPC | Recubrimiento HW | Revestimiento RW | Revestimiento RW | WPC | Revestimiento RW | Recubrimiento de DLC (XCD) | DLC + WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente