(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Punzones(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores

      Punzones con hombro

        Golpes de hombro - doble paso

          Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

            Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

                Punzones eyectores - lapeado

                  Punzones eyectores - tratamiento WPC®

                    Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

                      Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                        Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                          Golpes de hombro - tratamiento Dicoat®

                            Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                              Punzones de Hombro con Lapeado

                                Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                                  Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                                    Punzones de hombro - tratamiento WPC®

                                    Marca

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    Series de productos

                                    Punzones eyectores

                                    Punzones con hombro

                                    Golpes de hombro - doble paso

                                    Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

                                    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                                    Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

                                    Punzones eyectores - lapeado

                                    Punzones eyectores - tratamiento WPC®

                                    Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

                                    Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

                                    Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

                                    Golpes de hombro - tratamiento Dicoat®

                                    Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

                                    Punzones de Hombro con Lapeado

                                    Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                                    Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                                    Punzones de hombro - tratamiento WPC®

                                    CAD
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más
                                    Especificaciones
                                    • FLANGE
                                    • SKH51
                                    • SKD11
                                    • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • PUNCH&RETAINER SET
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • HW
                                      • WPC
                                      • FLANGE
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • DICOAT
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • WPC
                                      • PUNCH&RETAINER SET
                                      • FLANGE
                                      • SKD11
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • BOLT
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • DICOAT
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • TiCN
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • POWDER HSS
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • WPC
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • HW
                                      • WPC
                                      • FLANGE
                                      • SKH51
                                      • SKD11
                                      • POWDER HSS
                                      • WPC
                                      • PUNCH&RETAINER SET
                                      Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                                      JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo de pasador de gran diámetroNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
                                      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                                      Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoWPCDicoatLapeadoWPCNinguno / LapeadoNingunoNingunoDicoatNingunoLapeadoNinguno / WPCWPCWPC
                                      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarLlave planaLlave planaEstándarEstándarEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándarEstándarEstándarEstándarLlave planaEstándar

                                      Cargando…

                                      1. 1

                                      Categorías relacionadas con Punzones