(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
USB 2.0, cables modelo A-mini B
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Arnés de cable de doble extremo compatible con USB 2.0, modelo A
MISUMI
Cable USB con modelo USB-A en ambos extremos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Arnés USB para montaje en panel
MISUMI
Un mazo de cables USB2.0 tipo B que se utiliza en cajas de panel para conectar dispositivos internos con el enchufe macho a dispositivos externos mediante el conector hembra montado en panel.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Arnés USB para montaje en panel
MISUMI
Cable USB modelo ángulo de panel
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el arnés USB montado en panel, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Compatible con USB 2.0, modelo-A extensible, conectores de cable
MISUMI
Un cable de conexión USB 2.0 que cuenta con un enchufe USB-A macho en un extremo y un enchufe de relé USB-A hembra en el otro extremo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Compatible con USB 2.0, mazo de cables USB AB
MISUMI
Cable USB para convertir USB A a B, cable USB económico de todos los tiempos.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Convierta el modelo USB A en modelo B.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Estándar (CN1/CN2) |
Tipo de conector CN1 |
Tipo de conector CN2 |
Longitud(m) |
Tipo |
Color |
Tipo de cable |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Arnés de cable de doble extremo compatible con USB 2.0, modelo A | Compatible con USB 2.0, modelo-A extensible, conectores de cable | |||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Estándar (CN1/CN2) | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de conector CN1 | Un hombre | Un hombre | B hembra | Una mujer / B hembra | Un hombre | Un hombre | Un hombre |
Tipo de conector CN2 | miniB macho | Un hombre | B macho | Un hombre / B macho / miniB macho | Una mujer | B macho | B macho |
Longitud(m) | 0.9 ~ 3 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 5 |
Tipo | Cable | Cable | Montaje en panel | Montaje en panel | Cable | Cable | Cable |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Gris |
Tipo de cable | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente