(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI LAN / Cable de red

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Categoría
Estructura de escudo
Detalles del escudo
Estándar de red FA
Estándar
Conductor de cable
Tamaño del conductor
No. de núcleos
Diámetro exterior del cable(mm)
Color
Longitud(m)
Característica de cable
Material de la funda

    Cables de red y LAN: CC-link, NACC, estándar UL

      Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Cables de red y LAN: CC-link, NACC, estándar UL

      Cables LAN y de red - Device-Net, resistente a terremotos, estándar UL

      Días para enviar 5 Días o más 5 Días o más
      Especificaciones
      • ULAWM
      • CC-Link
      • UL LISTED
      • DeviceNet
      • Hilo de alambre
      • Doble escudo
      • Par trenzado
      • 300 V
      CategoríaOtrosOtros
      Estructura de escudoBlindado ・ STPBlindado ・ STP
      Detalles del escudoEscudo de doble capaEscudo de doble capa
      Estándar de red FACC-LINKDeviceNet
      EstándarULUL
      Conductor de cableAlambre individualAlambre trenzado
      Tamaño del conductorAWG20 (0.50sq) / Cable compuestoCable compuesto
      No. de núcleos3 núcleos (3C)-
      Diámetro exterior del cable(mm)1.0~1.9 ~ 10.0~7.0~7.9 ~ 10.0~
      ColorArmadaArmada
      Longitud(m)1 ~ 100~1 ~ 100~
      Característica de cable--
      Material de la fundaPVCPVC

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con LAN / Cable de red