(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
EM-MEES para circuito de corriente débil con escudo
MISUMI
Cable de señal libre de halógenos con un escudo ecológico
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NAEM3ECSB UL estándar 300 V señales montadas
MISUMI
Cable estándar libre de halógenos / UL ecológico
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Largo total(m) |
Sección transversal del conductor((mm)2) |
Tamaño AWG(AWG) |
Logaritmo |
Diámetro exterior terminado(mm) |
Tensión nominal |
Blindaje |
Propiedades |
Normas representativas |
Color de la vaina (revestimiento exterior) |
Cable a tierra |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) |
Materiales del cuerpo de aislamiento |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
Días para enviar | 9 Días o más | 5 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Largo total(m) | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 |
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.5 ~ 0.75 | 0.2 ~ 0.3 |
Tamaño AWG(AWG) | 18 ~ 20 | 22 ~ 24 |
Logaritmo | - | 1P ~ 10P |
Diámetro exterior terminado(mm) | 6.1 ~ 6.9 | 4.8 ~ 11.9 |
Tensión nominal | Circuitos de baja corriente | 300V |
Blindaje | Presente | Presente |
Propiedades | - | - |
Normas representativas | - | UL |
Color de la vaina (revestimiento exterior) | Gris | Púrpura |
Cable a tierra | - | - |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) | Otros | Otros |
Materiales del cuerpo de aislamiento | Polietileno | Polietileno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente