(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MISUMI Cables enrollados

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Largo total(m)
Sección transversal del conductor((mm)2)
Tamaño AWG(AWG)
Numero de nucleos(Núcleo)
Tensión nominal
Blindaje
Normas representativas
Material de la cubierta (revestimiento exterior)
Materiales del cuerpo de aislamiento

    300/30 V UL estándar

      Modelo integrado de tubo neumático de 150 V

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      300/30 V UL estándar

      Modelo integrado de tubo neumático de 150 V

      Días para enviar 8 Días o más 12 Días o más
      Especificaciones
      • VW-1
      • ULAWM
      • Hilo de alambre
      • Resistente a la flexión
      • Hilo de alambre
      • 150 V
      Largo total(m)0.3050.2 ~ 0.73
      Sección transversal del conductor((mm)2)0.250.2 ~ 0.3
      Tamaño AWG(AWG)2323 ~ 25
      Numero de nucleos(Núcleo)55
      Tensión nominal300VCircuitos de baja corriente
      BlindajeNingunoNinguno
      Normas representativasUL-
      Material de la cubierta (revestimiento exterior)PVCA base de uretano
      Materiales del cuerpo de aislamientoTipo de polietilenoFlúor

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Cables enrollados