(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cable Rainbow estándar de 300 V UL unido intermitentemente
MISUMI
<MASTER-CABLE> 300 V UL estándar Color intermitente Tipo unido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cable blindado estándar de 300 V UL
MISUMI
<MASTER-CABLE> 300 V UL Standard con vaina, con tipo de escudo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cable de cinta estándar de 300 V UL
MISUMI
<MASTER-CABLE>300 V tipo puente estándar UL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cables planos: 300 V, estándar UL, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cable estándar de 300 V UL conectado intermitentemente
MISUMI
<CABLE-MAESTRO>300 V UL estándar intermitente tipo unido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cable de cinta Rainbow estándar de 300 V UL
MISUMI
<MASTER-CABLE> Tipo de puente de color estándar de 300 V UL
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Estándar de 300 V UL con modelo de funda
MISUMI
<MASTER-CABLE> 300 V UL Standard con vaina, con tipo de escudo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Modelo estándar de par trenzado UL
MISUMI
Para señal de modelo plano con estándar UL
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Largo total(m) |
Sección transversal del conductor((mm)2) |
Tamaño AWG(AWG) |
Numero de nucleos(Núcleo) |
Logaritmo |
Diámetro exterior terminado(mm) |
Tensión nominal |
Blindaje |
Normas representativas |
Color de la vaina (revestimiento exterior) |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) |
Materiales del cuerpo de aislamiento |
|
|
|
|
|
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | |||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Largo total(m) | 1 ~ 61 | 1 ~ 100 | 1 ~ 61 | 1 ~ 61 | 1 ~ 61 | 1 ~ 100 | 30.5 |
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Tamaño AWG(AWG) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Numero de nucleos(Núcleo) | 6 ~ 64 | 10 ~ 50 | 6 ~ 64 | 8 ~ 50 | 6 ~ 64 | 10 ~ 60 | - |
Logaritmo | - | - | - | - | - | - | 8 |
Diámetro exterior terminado(mm) | 7.62 ~ 81.28 | 12.7 ~ 63.5 | 7.62 ~ 81.28 | 10.16 ~ 63.5 | 7.62 ~ 81.28 | 12.7 ~ 76.2 | 20.3 |
Tensión nominal | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V |
Blindaje | Ninguno | Presente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Normas representativas | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL |
Color de la vaina (revestimiento exterior) | - | - | - | - | - | - | - |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) | - | - | - | - | - | - | - |
Materiales del cuerpo de aislamiento | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente