(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cables de conexión - unipolares, compatibles con PSE, 600 V
MISUMI
Cable de un solo hilo de uso general de 600 V
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Cables de conexión - FA flúor, resistente al calor
MISUMI
Cable de un solo núcleo resistente al calor de 600 V
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cables de conexión: unipolares, dúctiles, compatibles con PSE, 300 V
MISUMI
Cable de un solo hilo de uso general de 300 V
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Cables de conexión: estándar canadiense, 600 V
MISUMI
600 V en el extranjero, estándar, cable de un solo núcleo
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Cables de conexión - 250 V, resistentes al calor
MISUMI
Para circuito de corriente débil, cable eléctrico de un solo núcleo resistente al calor
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Cables de conexión: unipolares, dúctiles, 300 V
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Aislamiento de polietileno reticulado KQE 60 V
MISUMI
Para circuito de corriente débil, uso general, cable de un solo núcleo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cables de conexión: núcleo único, UL 1571, 300 V
MISUMI
Cables robustos y económicos diseñados para el cableado interno general de equipos eléctricos de baja tensión. Diseñado para satisfacer las necesidades de ingeniería de los circuitos de clase 2 y una variedad de otras aplicaciones que requieren cables de diámetro pequeño.
[Características]
· Cubierta de vinilo reticulado irradiado para aislar y proteger el cable
· Hilo conductor de cobre estañado
· Excelente resistencia al calor hasta 80°C
· El grosor del cable varía de 24 AWG a 30 AWG
· Producto terminado tan delgado como 0,7 mm
· 6 colores para elegir
· Seleccionar longitudes hasta 3.050 m (10,000 pies)
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Largo total(m) |
Sección transversal del conductor((mm)2) |
Tamaño AWG(AWG) |
Diámetro exterior terminado(mm) |
Tensión nominal |
Blindaje |
Propiedades |
Normas representativas |
Color de la vaina (revestimiento exterior) |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) |
Materiales del cuerpo de aislamiento |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cables de conexión: unipolares, dúctiles, compatibles con PSE, 300 V | |||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 5 Días o más | 5 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | Presupuesto |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
Largo total(m) | 50 ~ 100 | 10 ~ 200 | 10 | 1 ~ 153 | 1 ~ 99 | 10 | 10 ~ 400 | 3050 |
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.5 | 0.75 ~ 3.5 | 1.25 | 8 ~ 108 | 1.25 ~ 5.5 | 1.25 | 0.75 | 0.08 |
Tamaño AWG(AWG) | 20 | 12 ~ 18 | 16 | 1 ~ 8 | 10 ~ 16 | 16 | 18 | 28 |
Diámetro exterior terminado(mm) | 2.5 | 1.9 ~ 3.3 | 3.1 | 7.2 ~ 20 | 3.4 ~ 5.2 | 3.1 | 1.7 | 0.88 |
Tensión nominal | 600V | 600V | 300V | 600V | Circuitos de baja corriente | 300V | Circuitos de baja corriente | Circuitos de baja corriente |
Blindaje | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Propiedades | - | Resistencia al calor / Resistencia al frío / Resistencia química | - | Resistencia al calor | Resistencia al calor | - | - | - |
Normas representativas | - | PSE | PSE | UL / CSA (c-UL) | - | PSE | - | UL |
Color de la vaina (revestimiento exterior) | Otros | Negro / Blanco / Rojo / Amarillo / Verde / Azul / Otros | Rojo | Otros | Otros | Otros | Otros | Otros |
Material de la cubierta (revestimiento exterior) | Otros | Otros | PVC | Otros | Otros | Otros | Otros | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente