(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Kowa Kasei
El conducto para cableado gris serie KD está fabricado de plástico rígido estándar de cloruro de vinilo. Viene en una variedad de longitudes, anchos y formas de orificios laterales para satisfacer cualquier aplicación de agrupación de cables.
[Características]
· El material vinílico tiene clasificación autoextinguible 94 V-0.
· Variaciones de orificios laterales en forma de H, L, LL y T disponibles.
· Conformidad con la RoHS.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Conducto de polipropileno no halógeno【10 piezas por paquete】
Kowa Kasei
Utiliza materiales ecológicos que no contienen sustancias halógenas. Tiene una superior resistencia al aceite y al aceite. Posible aligerar el equipo utilizando resina ligera.
[Caracteristicas]
Consideraciones medioambientales (utiliza materiales que no contienen sustancias halógenas).
Tiene una resistencia superior al aceite y al calor.
Posible aligerar el equipo utilizando resina ligera.
Económico en comparación con el ecoconducto convencional.
Agujero lateral ensanchado a 12,5 mm.
Es posible cortar simplemente con una herramienta recomendada, como un cortador de pajaritos (se genera una rebaba con un corte de hoja de sierra).
Utilice un cortador especializado para cortar resina.
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Ancho(mm) |
Altura(mm) |
Largo total(mm) |
Material |
Color |
Marca | Kowa Kasei | Kowa Kasei |
---|---|---|
Series de productos | Conducto de polipropileno no halógeno【10 piezas por paquete】 | |
CAD |
| |
Días para enviar | 6 Días o más | 17 Días o más |
Ancho(mm) | 25 ~ 100 | 80 |
Altura(mm) | 30 ~ 100 | 80 |
Largo total(mm) | 2000 | 2000 |
Material | Cloruro de vinilo duro | Otro |
Color | Gris | Marfil |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente