(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

JST Contactos y pines

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Forma del conector
A・B・C
D・E・F
GHI
JKL
MNO
P Q R
S T U
V W X
Y y Z
Otros
Número
Pin / contacto aplicable
Numero de nucleos
Aplicación
Corriente permisible(A)
Voltaje permitido(V)
Método de conexión del cable
Dirección de conexión
Clasificación del IP
Normas representativas

    Contactos - conector, VH

      Contactos - conector, XH

        Contactos - accesorio, hembra para conector YL

          Contactos - accesorio pin para conector YL

            Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm

              Contactos - conector, PH

              Marca

              JST

              JST

              JST

              JST

              JST

              JST

              Series de productos

              Contactos - conector, VH【100 piezas por paquete】

              Contactos - conector, XH【100 piezas por paquete】

              Contactos - accesorio, hembra para conector YL【4,000 piezas por paquete】

              Contactos - accesorio pin para conector YL【4,000 piezas por paquete】

              Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm【100-8,500 piezas por paquete】

              Contactos - conector, PH【100 piezas por paquete】

              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 6 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
              Forma del conector------
              A・B・C------
              D・E・F------
              GHI------
              JKL------
              MNO------
              P Q R-----PH
              S T U----SM-
              V W XVHXH----
              Y y Z--OtrosOtros--
              Otros------
              Número------
              Pin / contacto aplicableHembra (socket)Hembra (socket)Hembra (socket)Macho (enchufe)Macho (enchufe) / Hembra (socket)Hembra (socket)
              Numero de nucleos------
              Aplicación------
              Corriente permisible(A)AC/DC10AC/DC3AC/DC10AC/DC10AC/DC3AC/DC2
              Voltaje permitido(V)AC/DC250AC/DC250AC/DC300AC/DC300AC/DC250AC/DC100
              Método de conexión del cableRizarRizarRizarRizarRizarRizar
              Dirección de conexión------
              Clasificación del IPNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Normas representativasUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Contactos y pines