(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

IKO

IKOImagen del logotipo

Con más de 60 años de experiencia, IKO se especializa en rodamientos de agujas de calidad, guías de rodadura de movimiento lineal y seguidores de levas.
Nuestros productos incluyen:

Guías de rodamiento de movimiento lineal Las guías de rodamiento de movimiento lineal de IKO reducen la fricción de movimiento lineal en los mecanismos de posicionamiento de las máquinas. Los ejemplos incluyen nuestros sistemas de guía de rieles de forma lineal y de rodillos lineales, así como un sistema de guía de eje basado en estrías de bolas.

Rodamientos de agujas con baja altura de la sección transversal y alta capacidad de carga, nuestros rodamientos de agujas exhiben movimiento de rotación e incorporan un rodillo delgado con forma de aguja en un elemento rodante. Como estos rodamientos son pequeños, ayudan a reducir el tamaño total de la máquina.

Nuestros productos son muy apreciados en el mercado mundial y nos esforzamos por estar a la altura de la inspiración del nombre de IKO.