(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cables de pantalla - selector de computadora con puerto USB
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dimensión -78,4 (ancho) × 62,4 (profundidad) × 24,5 (alto) mm
· Peso - 305 gramos
· Longitud del cable entre unidad y conector: 0,9 mEntre la unidad y el interruptor remoto: 1.8 m
· Número máximo de PC conectadas: 2 unidades
· Método de selección-interruptor remoto
· Lado del dispositivo periférico de interfaz: USB A (hembra) x 2, D-Sub15 mini (hembra) x 1, diámetro 3,5 mm estéreo mini (hembra) x 1 lado de la PC: USB A (macho) x 4, D-Sub15 mini (macho) x 2, diámetro 3,5 mm estéreo mini (macho) x 2
· Sistema operativo compatible: Windows 7/Vista/XP (hasta SP2)/2000 (hasta SP4)/me/98SE/98/Server2003/2000Advanced server/2000Server, mac OS X 10.3 a 10.5
· Este es el selector que puede compartir un conjunto de mouse USB, teclado USB, monitor y altavoz con dos PC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo |
Tipo de conector CN1 |
Tipo de conector CN2 |
Dirección del conector CN1 |
Dirección del conector CN2 |
Longitud(m) |
Marca | ESCO |
---|---|
Series de productos | |
Días para enviar | 8 Días o más |
Tipo | - |
Tipo de conector CN1 | - |
Tipo de conector CN2 | - |
Dirección del conector CN1 | - |
Dirección del conector CN2 | - |
Longitud(m) | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente