(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material-polietileno
· Longitud-10 m
· Temperatura a prueba de calor-75 ° C
· Los cables y cordones se pueden agrupar fácilmente.
· El tubo se puede cortar a la longitud deseada.
· La forma espiral se mantendrá permanentemente, permitiendo su reutilización.
· ID: 15 mm
· Máx. diámetro del paquete: 100 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Color |
Material |
Tipo de Producto |
Marca | ESCO |
---|---|
Series de productos | |
Días para enviar | 9 Días o más |
Color | - |
Material | - |
Tipo de Producto | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente