(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cubierta antipolvo de la serie 17JE
DDK
Cubierta antipolvo serie 17JE
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cubierta antipolvo de la serie 17JE, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
DDK
Tapas antipolvo serie 57.
[Características]
· Fabricado en resina de polietileno (PE) en dos colores.: azul para el enchufe y rojo para el receptáculo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DDK
Tapa para serie BNC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa de la serie BNC, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DDK
Tapa para conector serie CE01
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa de la serie CE01, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tapa antipolvo del conector tipo CM10 Series (D)
DDK
Tapa para conector serie CM10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa antipolvo del conector tipo serie CM10 (D), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tapa de la serie D/MS A/B con cadena
DDK
[Caracteristicas]
- La tapa y la cadena protegen la unión del conector de la suciedad o sustancias extrañas, evitando interferencias en la conexión.
- La tapa del receptáculo (D/MS25043) incluye una junta a prueba de goteo.
* Imagenes solo para fines ilustrativos. Consulte el catálogo para más detalles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DDK
Tapa para conector serie JM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tapa de la serie JM, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo de conexión de soldadura redonda Tapa del conector
DDK
Tapa para conectores soldados redondos y cableados
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Tapa para conector de bayoneta DCA
DDK
Esta es una tapa impermeable con conector de bayoneta DCA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Conector Compatible |
Tamaño de Carcasa Compatible |
Cadena/Cable |
Material |
Color |
Función de Protección (Resistencia Ambiental) |
Marca | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||
Días para enviar | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más |
Conector Compatible | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de Carcasa Compatible | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cadena/Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Función de Protección (Resistencia Ambiental) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente