(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Accesorios para conectores - kits de cubierta de carcasa, serie 17JE
DDK
El kit de capó de la serie 17JE.
[Características]
· Cada capota está fabricada en plástico, lo que las hace ligeras y compactas.
· El plástico está niquelado para proporcionar un blindaje EMI eficaz.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Accesorios para conectores - protección contra tirones, serie 57FE
DDK
Alivio de tensión serie 57FE
· Material: resina de policarbonato (UL94V-0)
Días para el envío: | 85 Días o más |
---|
Accesorios del conector: carcasa trasera, serie CE02, compatible con D/MS D190
DDK
Esta es una carcasa posterior de la serie CE02-6 A, D/MS (D190)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del conector: carcasa trasera, serie CE05, compatible con D/MS D190
DDK
Carcasa trasera serie CE05.
[Características]
· Carcasas traseras impermeables para sujetar el cable cuando no se utiliza un conducto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para conectores - tapa de refuerzo, serie CM10
DDK
Esta es una cubierta de refuerzo de la serie CM10
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DDK
Esta es una carcasa trasera impermeable en ángulo para conector redondo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para conectores: junta, compatible con la serie D/MS
DDK
Una junta para usar con la serie D/MS
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Accesorios para conectores - espárrago, serie 17 L-002C
DDK
Espárrago (base de fijación de acoplamiento).
[Caracteristicas]
· Se usa cuando se conectan conectores encapuchados o para asegurar un conector a un panel.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo |
Marca | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK | DDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Accesorios para conectores - kits de cubierta de carcasa, serie 17JE | Accesorios para conectores - protección contra tirones, serie 57FE | Accesorios del conector: carcasa trasera, serie CE02, compatible con D/MS D190 | Accesorios del conector: carcasa trasera, serie CE05, compatible con D/MS D190 | Accesorios para conectores: junta, compatible con la serie D/MS | |||
Días para enviar | 6 Días o más | 85 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más |
Tipo | Capucha | - | Capucha | Capucha | Otro | Otro | Otro | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente