(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DDK Conectores rectangulares

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 4 día o menos
  • 5 día o menos
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Forma del conector
Iniciales de la serie A · B · C
Series Iniciales D · E · F
Series Iniciales G · H · I
Serie Iniciales J · K · L
Serie Iniciales M · N · O
Iniciales de la serie P · Q · R
Modelo de la serie
Número de serie
Pin / contacto aplicable
Núcleos
Aplicación
Corriente permisible(A)
Voltaje permitido(V)
Método de conexión del cable
Dirección de conexión
Clasificación del IP
Normas representativas

    Conectores rectangulares - DIP, terminales para soldar, serie 57

      Conectores rectangulares - DIP, rectos, serie 17JE

        Conectores rectangulares - L-, dip-, serie 17LE

          Conectores rectangulares - compatible con cable plano, terminales de crimpado, serie 57FE

            Conectores rectangulares - DIP, receptáculo de cinta, recto, serie 57GE

              Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, serie 57LE

                Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, cinta, ligeros, serie 57RE

                  Conectores rectangulares: MIL, conforme a la norma, paso de 2,54 mm, serie FRC5

                  Marca

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  DDK

                  Series de productos

                  Conectores rectangulares - DIP, terminales para soldar, serie 57

                  Conectores rectangulares - DIP, rectos, serie 17JE

                  Conectores rectangulares - L-, dip-, serie 17LE

                  Conectores rectangulares - compatible con cable plano, terminales de crimpado, serie 57FE

                  Conectores rectangulares - DIP, receptáculo de cinta, recto, serie 57GE

                  Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, serie 57LE

                  Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, cinta, ligeros, serie 57RE

                  Conectores rectangulares: MIL, conforme a la norma, paso de 2,54 mm, serie FRC5

                  CAD
                  • 2D
                  • 2D
                  • 2D
                  • 2D
                  • 2D
                  Días para enviar 5 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 8 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 70 Días o más
                  Forma del conectorCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadrado
                  Iniciales de la serie A · B · C--------
                  Series Iniciales D · E · F-------Otros
                  Series Iniciales G · H · I--------
                  Serie Iniciales J · K · L--------
                  Serie Iniciales M · N · O--------
                  Iniciales de la serie P · Q · R--------
                  Modelo de la serie--------
                  Número de serieOtrosOtrosOtrosOtrosOtrosOtrosOtros-
                  Pin / contacto aplicableMacho (enchufe) / Hembra (socket)Hembra (socket)Macho (enchufe) / Hembra (socket)Hembra (socket)Hembra (socket)Hembra (socket)Hembra (socket)Hembra (socket)
                  Núcleos14 ~ 509 ~ 259 ~ 3714 ~ 5014 ~ 5014 ~ 5024 ~ 5016
                  AplicaciónConexión de cable / Montaje en panelMontaje en panelMontaje en panelConexión de cableMontaje en panelMontaje en panelMontaje en panelConexión de cable
                  Corriente permisible(A)55513331
                  Voltaje permitido(V)AC500AC300AC300AC250AC500AC500AC500250
                  Método de conexión del cableSoldadura--Soldadura a presión---Soldadura a presión
                  Dirección de conexiónRectoRectoÁnguloÁnguloRectoÁnguloÁnguloRecto
                  Clasificación del IPNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                  Normas representativas-------UL

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Conectores rectangulares