(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

USA Industrials Componentes y bridas de tubería estándar NW/KF

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 17 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Tipo
Forma de brida
Tipo de brida
Tipo de montaje
Material
Tamaño de brida (nominal)
Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión
Tipo de adaptador
Tubo OD(mm)
I.D.(mm)

    Mangueras flexibles para accesorios de vacío.

      Abrazaderas para racores de vacío

        Adaptadores rectos para racores de vacío

          Accesorios de vacío reductores en T

            Accesorios de vacío de codo de 45 grados

              Accesorios de vacío con codo de 90 grados

                Racores de vacío con conector recto

                  Anillos de centraje al vacío con tamiz

                    Anillos de centrado al vacío

                      Tapones de vacío

                        Accesorios de vacío con conector cruzado

                          Accesorios de vacío con conector en T

                            Racores de vacío reductores rectos

                            Marca

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            USA Industrials

                            Series de productos

                            Mangueras flexibles para accesorios de vacío.

                            Abrazaderas para racores de vacío

                            Adaptadores rectos para racores de vacío

                            Accesorios de vacío reductores en T

                            Accesorios de vacío de codo de 45 grados

                            Accesorios de vacío con codo de 90 grados

                            Racores de vacío con conector recto

                            Anillos de centraje al vacío con tamiz

                            Anillos de centrado al vacío

                            Tapones de vacío

                            Accesorios de vacío con conector cruzado

                            Accesorios de vacío con conector en T

                            Racores de vacío reductores rectos

                            Días para enviar 13 Días 13 Días o más 13 Días o más 13 Días 13 Días 13 Días o más 13 Días o más 13 Días 13 Días o más 13 Días o más 13 Días 13 Días o más 13 Días o más
                            TipoOtrosOtrosAdaptadorTees + B4712AdaptadorAdaptadorAdaptadorOtrosOtrosOtrosCruzarTees + B4712Adaptador
                            Forma de brida-------------
                            Tipo de brida-------------
                            Tipo de montajeOtrosOtrosOtrosCamisetasCodosCodosOtrosOtrosOtrosOtrosCruzarCamisetasOtros
                            MaterialAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304--Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
                            Tamaño de brida (nominal)-------------
                            Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión-------------
                            Tipo de adaptador-------------
                            Tubo OD(mm)1" ~ 3/4"1" ~ 2"1" ~ 3/4"1" ~ 2"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 3/4"1" ~ 2"
                            I.D.(mm)-------------

                            Cargando…

                            1. 1

                            Categorías relacionadas con Componentes y bridas de tubería estándar NW/KF