(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de cables circulares - serie XS5/XS6, Ethernet industrial, conector M12
OMRON
Omron Automation es un líder en automatización industrial que crea soluciones totalmente integradas para detección, movimiento, seguridad, robótica y automatización de fábricas. Los conectores Ethernet industriales OMRON XS5/XS6 proporcionan soluciones para los protocolos de red Ethernet de campo abierto, como EtherCAT y Ethernet/IP. Se utilizan en una amplia variedad de industrias como la automotriz, de alimentos y bebidas, de semiconductores y de electrónica.
[Características]
· Ideal para cableado dentro de paneles y cables PUR para cableado exterior de paneles
· Resistencia a ambientes hostiles con protección IP67.
· Conectores SmartClick que proporcionan conexión en un solo paso (1/8 de vuelta)
· Los cables PUR son AWG26 con un diámetro exterior de 6,0 mm.
· Los cables están disponibles en colores azul, amarillo y verde.
· Los cables PUR están disponibles en 10 longitudes de 0,5 a 20 m
· Escudo reforzado para mayor resistencia al ruido.
· Los cables con doble blindaje son cables PUR con trenzado general y blindaje de lámina individual en cada par de cables para reducir la interferencia EMC.
· Ideal para entornos FA en los que la EMI es un problema
· Se agrega cinta de lámina de cobre al conector M12 para mejorar las características de comunicación, además de una estructura de doble blindaje
· Impermeable
· Ideal para entornos FA en los que la EMI es un problema
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de cables circulares - serie XS5, conector impermeable
OMRON
Omron Automation es líder en automatización industrial que incluye industrias como las de movimiento, detección, robótica, automoción y muchas otras. Omron ofrece calidad y confiabilidad inigualables para numerosos entornos de fabricación. Se trata de conectores smartclick resistentes al agua que reducen el trabajo de instalación. Contienen un mecanismo de bloqueo recientemente desarrollado que es compatible con conectores redondos M12. Sólo requiere 1/8 de vuelta para bloquear.
[Características]
· El nuevo mecanismo de bloqueo simplifica la conexión
· Reducción de atascos debido a fluidos o polvo expuestos
· El bloqueo móvil también permite la conexión a un conector roscado M12
· El sonido del clic indica una conexión segura
· Tiene grado de protección IP67
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Conector resistente al aceite XS5□R cable de fluororresina
OMRON
Conector inteligente resistente al aceite diseñado para lograr un mayor rendimiento resistente al aceite
[Características]
· La resina fluorada bloquea la entrada de aceite desde el cable.
· La entrada de aceite desde la unión del cable se bloquea mediante el método de sellado avanzado.
· Estructura sin espacios patentada de Omron para bloquear.
[Patentado] Estructura de clic inteligente + junta tórica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo de conector |
Fabricante del conector |
CN1 |
CN2 |
Numero de nucleos |
Tensión nominal del cable(V) |
Forma de cable |
Longitud(m) |
Fecha de envío |
Marca | OMRON | OMRON | OMRON |
---|---|---|---|
Series de productos | Juego de cables circulares - serie XS5/XS6, Ethernet industrial, conector M12 | Juego de cables circulares - serie XS5, conector impermeable | |
Días para enviar | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Tipo de conector | - | - | - |
Fabricante del conector | - | - | - |
CN1 | Hombre heterosexual / Ángulo masculino / Hembra recta | Hembra recta / Ángulo femenino | Hembra recta |
CN2 | Hombre heterosexual / Ángulo masculino / Cortar | Hombre heterosexual / Cortar | Hombre heterosexual / Cortar |
Numero de nucleos | 4 | 4 | 4 |
Tensión nominal del cable(V) | 30 | 300 | 30 |
Forma de cable | Circular | - | Circular |
Longitud(m) | 0.3 ~ 15 | 0.3 ~ 10 | 2 ~ 5 |
Fecha de envío | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente