(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

LEMPCO Resortes helicoidales

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Relación de deflexión permitida(%)
Carga máxima(N)
Diámetro exterior (D)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Diámetro exterior (D)
Dimensión L

    Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

      Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

        Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Resorte de troquel de servicio mediano pesado: 35 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Marca

          LEMPCO

          LEMPCO

          LEMPCO

          LEMPCO

          Series de productos

          Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

          Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Resorte de troquel de servicio mediano pesado: 35 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
          MaterialAcero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.
          Relación de deflexión permitida(%)28254035
          Carga máxima(N)----
          Diámetro exterior (D)(mm)----
          Dimensión L (L)(mm)----
          Diámetro exterior (D)1 1/21 1/21 1/21 1/2
          Dimensión L2 ~ 122 ~ 122 ~ 122 ~ 12

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Resortes helicoidales