(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Mangueras para transferir resina, tipo de uso múltiple
MISUMI
[Caracteristicas]
· El material mezclado con resina suave especial que tiene un efecto antiestático.
· Como es translúcido (verde claro), se puede verificar el contenido.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mangueras para transferencia de resina, tipo resistente al calor
MISUMI
[Caracteristicas]
· Se utilizan cables conductores de caucho y acero para proporcionar un efecto de conexión a tierra.
· Resistente al deterioro del ozono y tiene una excelente resistencia a la intemperie.
· No lo use para gránulos que contengan aceite.
(El desgaste prematuro puede ocurrir debido a la hinchazón)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mangueras para transferencia de resina, tipo antiestático
MISUMI
[Caracteristicas]
· Está compuesto de material compuesto antiestático y fibra conductora, que proporciona excelentes efectos antiestáticos contra la electricidad estática.
· No contiene cloro ni plastificantes que puedan ser ineineados. (Puede ser incinerado)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mangueras para transferir resina, tipo de resistencia al desgaste
MISUMI
[Caracteristicas]
· La resistencia al desgaste es mayor que la del tipo resistente al calor.
· Como es translúcido, se puede verificar el artículo transportado.
· Como contiene un cable a tierra, puede evitar la electricidad estática.
· No es adecuado para transportar fluidos que contienen aceite
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro externo |
Diámetro interno |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Series de productos | Mangueras para transferencia de resina, tipo resistente al calor | Mangueras para transferir resina, tipo de resistencia al desgaste | ||
Días para enviar | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Diámetro externo | 30.8 ~ 172 | 47.8 ~ 226 | 33 ~ 119.5 | 48.5 ~ 226.4 |
Diámetro interno | 25.4 ~ 152.4 | 38 ~ 204.4 | 25 ~ 101.6 | 38 ~ 203.2 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente