(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Ventosa - Soporte de succión tipo deflector -
MISUMI
Material: Goma de silicona
Forma de la almohadilla: Fuelle
A: (1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ventosa para el soporte de succión del deflector, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ventosa (tipo sin marca) - plana / fuelle-
MISUMI
[Aplicaciones]
· Empuje la almohadilla de goma contra el producto moldeado de plástico y agarre la pieza de trabajo con succión de aire.
· Instale el soporte de succión (VC-KNGM) en la punta
[Características]
· Al no contener el componente de silicona contenido en el caucho ni agentes desmoldantes, suprime las marcas de succión.
[Herramienta de diseño automático de placa de mandril]
· Importe los datos del producto moldeado para un diseño instantáneo y automático de la placa del mandril.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
MISUMI
· Material: Goma de silicona
· Material: Silicona
· Tipo de instalación: Incrustado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Diámetro de la almohadilla(mm) |
Forma de almohadilla |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Series de productos | Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque- | ||
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Material | Silicona / Hytrel | Sin marca | Silicona |
Diámetro de la almohadilla(mm) | 4 ~ 42 | 3 ~ 40 | 4 ~ 40 |
Forma de almohadilla | Fuelle / Plano | Fuelle / Plano | Fuelle / Plano |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente