(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Comprobador de correa de muñeca
Hozan
La eficacia de las muñequeras se puede comprobar de forma fácil y segura.
[Características]
· Aplicable con estándar antiestático de Japón (RCJS).
· Este verificador es esencial para las inspecciones de arranque de mañana y tarde.
· Un electrodo de varilla (⌀25 mm × 150 mm) especificado por la norma RCJS de Japón.
· El juicio de aprobación/rechazo de acuerdo con el estándar se puede realizar de manera fácil y precisa.
· Con un cierre de velcro que puede fijar la unidad a un escritorio, etc.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Potenciómetro electrostático digital a prueba de explosiones
AS ONE
· Tipo de producto: Comprobador de electricidad estática
· Rango de medición: ±0,1 a 19,9 kV
Días para el envío: | 42 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Marca | Hozan | AS ONE |
---|---|---|
Series de productos | Potenciómetro electrostático digital a prueba de explosiones | |
Días para enviar | 10 Días o más | 42 Días o más |
Modelo del Producto | Probador de correa de muñeca | Instrumento de medición de electricidad estática |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente