(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varillas para soldar

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 18 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
tipo de producto
Diámetro de la varilla(mm)
Longitud de la barra(mm)
Alcance actual(A)
Estándar

    Varillas de soldadura TIG para acero blando a acero de grado 550 MPa TG-S50

      Varilla de soldadura para acero dulce general

        Varilla de soldadura de material diferente de acero inoxidable

          Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316

            Varilla de soldadura de baja tensión de acero blando

              Varilla de soldadura para fundición

                Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316L

                  Varilla metálica blindada para acero inoxidable NC-38

                    Varilla de soldadura TIG de acero inoxidable

                      Varilla de soldadura de aluminio TIG WEL TIG A5356

                        Varilla de soldadura TIG para acero inoxidable NS-308R

                          Varilla de soldadura

                            Varilla de soldadura para acero inoxidable

                              Varilla TIG de acero inoxidable TG-308

                                Electrodo de soldadura EA318AD-1.4

                                  Electrodo de soldadura EA318AD-2.0

                                    Electrodo de soldadura para acero inoxidable EA318AS-1.6

                                    Marca

                                    KOBESEIKO

                                    Trusco Nakayama

                                    Trusco Nakayama

                                    KOBESEIKO

                                    Trusco Nakayama

                                    Trusco Nakayama

                                    KOBESEIKO

                                    KOBESEIKO

                                    H AND H

                                    NIHONWELDING

                                    NIKKOYOZAI

                                    H AND H

                                    Trusco Nakayama

                                    TASETO

                                    ESCO

                                    ESCO

                                    ESCO

                                    Series de productos

                                    Varillas de soldadura TIG para acero blando a acero de grado 550 MPa TG-S50

                                    Varilla de soldadura para acero dulce general【26-200 piezas por paquete】

                                    Varilla de soldadura de material diferente de acero inoxidable【11-46 piezas por paquete】

                                    Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316

                                    Varilla de soldadura de baja tensión de acero blando【4-108 piezas por paquete】

                                    Varilla de soldadura para fundición【4 piezas por paquete】

                                    Material TIG / Varilla de soldadura para acero inoxidable TG-S316L

                                    Varilla metálica blindada para acero inoxidable NC-38

                                    Varilla de soldadura TIG de acero inoxidable

                                    Varilla de soldadura de aluminio TIG WEL TIG A5356

                                    Varilla de soldadura TIG para acero inoxidable NS-308R

                                    Varilla de soldadura

                                    Varilla de soldadura para acero inoxidable【11-44 piezas por paquete】

                                    Varilla TIG de acero inoxidable TG-308

                                    Electrodo de soldadura EA318AD-1.4

                                    Electrodo de soldadura EA318AD-2.0

                                    Electrodo de soldadura para acero inoxidable EA318AS-1.6

                                    Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 18 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 18 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más
                                    tipo de productoVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldaduraVarilla de soldadura---
                                    Diámetro de la varilla(mm)1.2 ~ 3.21.6 ~ 3.22 ~ 3.21.6 ~ 2.41.4 ~ 3.22.6 ~ 3.21 ~ 3.22 ~ 51.2 ~ 22 ~ 41.2 ~ 21.4 ~ 3.21.4 ~ 3.21.6 ~ 4---
                                    Longitud de la barra(mm)-250 ~ 350250 ~ 350-250 ~ 350300 ~ 350--100010001000250 ~ 350250 ~ 3501000---
                                    Alcance actual(A)-20–50 ~ 80~13045–65 ~ 70~120-20 a 45 ~ 80~13050~80 ~ 70~110------10–30 ~ 70~12050~120 ~ 150~250---
                                    Estándar-20–50 ~ 70~12040–60 ~ 65~105-20 a 45 ~ 70~120-------10–30 ~ 65~105----

                                    Cargando…

                                    1. 1

                                    Categorías relacionadas con Varillas para soldar