(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Boquilla para soplete CO2/MAG【5 piezas por paquete】
PANASONIC WS
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Actual: Para 200 A / para 350 A / para 500 A (baja tasa de uso)
· Dimensión B diámetro exterior (mm): 20
· Longitud total dimensión L (mm): 73
· Antorcha principal compatible (? es compatible con antorchas de 4 y 3 tipos/¦ es compatible con 4 y 1 tipo): YT-201CC YT-351CC YT-35CE (M) □ YT-35CS (ML) □ YT-35CF (ML) □ YT-35CSG□ YT-35CH (ML) 4 YT-35DE (M) □ YT-35DS (ML)) □ YT-35DF (ML) □ YT-35DSG3 YT-35
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Orificio para antorcha de CO2【10 piezas por paquete】
PANASONIC WS
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Número de agujeros: 8
· Diámetro del agujero (mm): 2.0
· Solicitud: Evita que el chisporroteo se mezcle en la salida de gas del cuerpo de la antorcha con el gas protector rectificador.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Aislante【10 piezas por paquete】
PANASONIC WS
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Cuerpo de la punta【10 piezas por paquete】
PANASONIC WS
350 A para la serie YT-CAT352 Robot Antorcha Panasonic: TEB00034:
350 A para la serie YT-CAT353 y ATU01042 Robot Linterna Panasonic: TEB00076
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Punta tipo R【10-100 piezas por paquete】
PANASONIC WS
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Característica: Ideal para trabajos relativamente frecuentes que implican una alta continuidad. Adecuado no sólo para alambre de bobinado de 1,25 kg a 20 kg, sino también para alambres de mayor radio, como los de bobinado en paquete. Maneja no sólo hierro sino también acero inoxidable y alambre soldado.
· Solicitud: Robot, máquina automatizada, plantilla, soldadura manual de corriente pequeña a corriente grande.
· Espesor; material: Placa fina a placa gruesa, acero inoxidable, acero blando
· Cable compatible (mm): Sólido /FCW
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punta tipo ZII【10-100 piezas por paquete】
PANASONIC WS
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Característica: Ideal para clientes con fuerte demanda de bajo coste. Adecuado para bobinas de alambre enrollado de 1,25 a 20 kg. Adecuado no sólo para hierro sino también para acero inoxidable y alambre para soldar.
· Solicitud: Muy adecuado para una amplia gama de soldaduras generales y trabajos con una tasa de utilización comparativamente baja.
· Espesor; material: Placa delgada-placa gruesa <acero blando>
· Cable compatible (mm): Sólido /FCW
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Diámetro de varilla de soldadura / alambre(mm) |
Marca | PANASONIC WS | PANASONIC WS | PANASONIC WS | PANASONIC WS | PANASONIC WS | PANASONIC WS | PANASONIC WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||
Días para enviar | 8 Días o más | Presupuesto | 10 Días o más | Presupuesto | 8 Días o más | 11 Días o más | Presupuesto |
Modelo del Producto | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura | Piezas de antorcha de soldadura |
Diámetro de varilla de soldadura / alambre(mm) | - | - | - | - | 0.9 ~ 1.2 | 1 ~ 1.2 | 1.2/1.4 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente