(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Suministros para soldadura fuerte

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Diámetro del cable(mm)
Longitud(mm)
Punto de fusion(°C)
independiente(N/mm 2 )

    Varillas de soldadura de plata

      Material de soldadura (con fundente)

        Fósforo, soldadura de cobre (BCUP-2) EA307-1.6

          Electrodo de Carbono (2 Piezas)

            Material de soldadura

              Material de soldadura

                Flujo para material de soldadura

                  Protector de carbono

                    Tablero de cerámica

                      Soporte de ayuda

                        Cera dura de aluminio

                          Flujo

                          Marca

                          Trusco Nakayama

                          SHINFUJI BURNER

                          ESCO

                          ASADA

                          SHINFUJI BURNER

                          SHINFUJI BURNER

                          SHINFUJI BURNER

                          SHINFUJI BURNER

                          SHINFUJI BURNER

                          SHINFUJI BURNER

                          Trusco Nakayama

                          Trusco Nakayama

                          Series de productos

                          Varillas de soldadura de plata【5 piezas por paquete】

                          Material de soldadura (con fundente)【1-3 piezas por paquete】

                          Fósforo, soldadura de cobre (BCUP-2) EA307-1.6

                          Electrodo de Carbono (2 Piezas)【2 piezas por paquete】

                          Material de soldadura【2-5 piezas por paquete】

                          Material de soldadura

                          Flujo para material de soldadura

                          Protector de carbono

                          Tablero de cerámica

                          Soporte de ayuda

                          Cera dura de aluminio【10 piezas por paquete】

                          Flujo

                          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                          Modelo del ProductoMaterial de soldaduraMaterial de soldadura-Suministros para soldadura fuerteMaterial de soldaduraMaterial de soldaduraFlujoSuministros para soldadura fuerteSuministros para soldadura fuerteSuministros para soldadura fuerteMaterial de soldaduraMaterial de soldadura
                          Diámetro del cable(mm)0.80.1×10 ~ 2--1 ~ 1.6-----1.6-
                          Longitud(mm)500300--300-----500-
                          Punto de fusion(°C)780380 ~ 780--745 ~ 780221----580-
                          independiente(N/mm 2 )539245 ~ 539--441 ~ 53937----245-

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Suministros para soldadura fuerte